Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11
部品番号: 09 37 003 1250
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11
部品番号: 09 37 003 1250
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® M |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
サイズ | 3 A |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x Pg 11 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
アプリケーション分野 | 過酷な環境用フード/ハウジング |
梱包内容 | シールスクリュー付き |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP44 |
IP65 シールスクリュー付き | |
IP67 シールスクリュー付き |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
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
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
認証 | CE |
---|---|
DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 86.9 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140055223 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ