Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
部品番号: 19 44 003 1443
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
部品番号: 19 44 003 1443
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-INOX® |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
フード/ハウジングの説明 | Han-Brid®用 |
接着シール付 |
サイズ | 3 A |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M20 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
アプリケーション分野 | 過酷な環境用フード/ハウジング |
梱包内容 | シールスクリュー付き |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP44 |
IP65 シールスクリュー付き | |
IP67 シールスクリュー付き | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
4X | |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | ステンレススチール |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | コーティングなし |
カラー(フード/ハウジング) | 無塗装 |
材質 (シール) | FPM |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
ナフタリン |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 60 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140131989 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ