Han-INOX 3A-HSM-SL-M20- bottom open
部品番号: 19 44 003 1251
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-INOX® |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | シール付き |
サイズ | 3 A |
---|---|
バージョン | サイドエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 1 |
ケーブルエントリー | 1x M20 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
アプリケーション分野 | 過酷な環境用フード/ハウジング |
梱包内容 | シールスクリュー付き |
前へ
次へ