Han ID Module Plug Profinet
部品番号: 09 80 615 0100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han ID Module Plug Profinet
部品番号: 09 80 615 0100
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
名称 | Han-Smart® |
モジュールのタイプ | ID Profinet |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | メモリモジュール / CPU |
特長 | 産業コンポーネント識別用モジュール |
Profinet I/O通信プロトコル適合クラスB | |
SNMP有効 (V1、V2C) |
メモリー | 32 KByteフラッシュメモリ |
---|---|
書き込みサイクル | ≥ 100,000 |
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 7 |
詳細 | GSDソフトウェアファイルと操作説明書は、eCatalogueからダウンロードできます。 |
消費電力 | <2 W |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保管温度 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
リアルタイムクラス | RT、IEC 61158準拠 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
液晶高分子(LCP) | |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
白 | |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD) | |
EN 61000-4-3 電磁場 | |
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト) | |
EN 61000-4-5 サージ電圧 | |
EN 61000-4-6 伝導妨害 | |
IEC 61158 | |
認証 | CE |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 28.44 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140185067 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ