Han ID Modul socket CAN
部品番号: 09 80 115 0200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han ID Modul socket CAN
部品番号: 09 80 115 0200
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
名称 | Han-Smart® |
モジュールのタイプ | ID CAN |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | ネットワークモジュール |
結線方式 | ケージクランプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 7 |
公称電圧 | 24 V DC |
---|---|
消費電力 | <5 W |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保管温度 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP30 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
長さ | 53 mm |
幅 | 30.4 mm |
高さ | 14.7 mm |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD) | |
EN 61000-4-3 電磁場 | |
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト) | |
EN 61000-4-5 サージ電圧 | |
EN 61000-4-6 伝導妨害 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 37 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 84715000 |
GTIN | 5713140185050 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ