Han ID-Modul
部品番号: 20 70 001 1001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han ID-Modul
部品番号: 20 70 001 1001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han-Elisa® モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
ジェンダー | オス |
---|---|
コンタクト数 | 6 |
使用温度範囲 | 0 ... +70 °C |
---|
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 29.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140134362 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ