Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
部品番号: 09 31 000 6201
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
部品番号: 09 31 000 6201
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han® HsB |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 4 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 12 |
定格電流 | ≤ 35 A |
接触抵抗 | ≤ 1 mΩ |
ストリップ 長さ | 9.5 mm |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 2.53 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188044 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ