Han Hood Link 16B
部品番号: 09 30 016 9901
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Hood Link 16B
部品番号: 09 30 016 9901
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ロック部 |
アクセサリーの説明 | フード用 |
サイズ | 16 B |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 ロック状態 |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 50 g |
原産国 | イタリア |
欧州関税番号 | 40169300 |
GTIN | 5713140046573 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ