Han High Temp 16E-s Female
部品番号: 09 33 816 2703
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han High Temp 16E-s Female
部品番号: 09 33 816 2703
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han E® High Temp |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 16 B |
電線保護板付き | はい |
コンタクト数 | 16 |
PEコンタクト | はい |
導体断面積 | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 ... AWG 14 |
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 1 mΩ |
ストリップ 長さ | 7.5 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +200 °C Han® High Temp コンポーネント付き |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 111.25 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140186026 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ