Han HV single module, 16A 2500V male
部品番号: 09 14 002 3025
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han HV single module, 16A 2500V male
部品番号: 09 14 002 3025
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® HV モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 2 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
梱包内容 | モジュール x 1 |
ロッキングスリーブ x 2 | |
熱収縮チューブ x 2 |
導体断面積 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 2,500 V |
定格サージ電圧 | 15 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート/テフロン(PTFE) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 26.16 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140019867 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ