Han HV Module 40A locking sleeve
部品番号: 09 14 000 9813
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han HV Module 40A locking sleeve
部品番号: 09 14 000 9813
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | コンタクトロックシステム |
カラー(ロック) | 白 |
---|---|
材質(アクセサリー) | テフロン(PTFE) |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 2.9 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140191037 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ