Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
部品番号: 09 40 021 5411
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | パネル取付けハウジング用 |
パネルフィードスルーハウジング用 | |
固定コード付き(ループ) |
サイズ | SP2 |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
詳細 | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
前へ
次へ