Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
部品番号: 10 40 281 2119
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
部品番号: 10 40 281 2119
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR HPTC |
フード/ハウジングのタイプ | 全セット |
フード/ハウジングの説明 | ケーブル側 |
ケーブルグランド付き | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
特長 | IEC 60228 Class 5に準拠した撚り線用 |
サイズ | 3 |
---|---|
シールド | 360°シールド |
コーディング | 16 のコーディングオプション |
ケーブルエントリー | 1x M40 |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
導体断面積 | 240 mm² |
---|---|
定格電流 | 850 A |
定格電圧 | 3,600 V |
定格サージ電圧 | 20 kV |
汚染度 | 4 |
過電圧カテゴリ | III |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 25 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
クランプ可能範囲 | 21 ... 26.5 mm |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
耐腐食 | |
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
ECHA SCIP番号 | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1,715 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85359000 |
GTIN | 5713140189904 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ