Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
部品番号: 10 40 271 5401
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
部品番号: 10 40 271 5401
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR HPTC |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | 機器側用 |
ロックタイプ | ねじロック |
---|---|
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
詳細 | 嵌合する前に、Oリングシールに必ず付属のグリースを塗布してください。 |
フード/ハウジングは機能接地(FE)接続付きです。設置中、間接接触に対する適切な保護対策を講じてください。 |
定格電圧 | 2,300 V |
---|---|
定格サージ電圧 | 12 kV |
汚染度 | 3 |
締付けトルク (ネジロック) | 6 Nm |
使用温度範囲 | -55 ... +145 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
IP68 | |
IP69 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (Oリング) | シリコン |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140192133 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ