Han HD shielded module male
部品番号: 09 14 027 3013
![Han HD shielded module male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_14_027_3013_20220819_183705380/09_14_027_3013_20220819_183705380_L.jpg)
![Han HD shielded module male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/2/29/09_14_027_3013_RGB03/09_14_027_3013_RGB03_L.jpg)
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
![Han HD shielded module male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HD shielded module male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_14_027_3013_20220819_183705380/09_14_027_3013_20220819_183705380_S.jpg)
![Han HD shielded module male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/2/29/09_14_027_3013_RGB03/09_14_027_3013_RGB03_S.jpg)
Han HD shielded module male
部品番号: 09 14 027 3013
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 高密度シールドモジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 27 |
追加コンタクト | + シールド |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
定格電流 | 2 A |
定格電圧 | 16 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 34.5 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140184732 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ