Han GigaBit Cat8, female
部品番号: 09 14 008 3134
![Han GigaBit Cat8, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_008_3011_20180615_071851240_20220822_165432080/09_14_008_3011_20180615_071851240_20220822_165432080_L.jpg)
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
![Han GigaBit Cat8, female](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han GigaBit Cat8, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_008_3011_20180615_071851240_20220822_165432080/09_14_008_3011_20180615_071851240_20220822_165432080_S.jpg)
Han GigaBit Cat8, female
部品番号: 09 14 008 3134
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
モジュールのタイプ | Han® Gigabit モジュール |
モジュールの説明 | インサート |
特長 | PoE++に適合 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + シールド |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
アダプターモジュールは別途ご注文ください。 |
導体断面積 | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
定格電流 | 5 A |
定格電圧 | 50 V |
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 30 V |
伝送特性 | Cat. 7A クラスFA、最大1,000 MHz |
Cat. 8 クラスII、最大2000MHz | |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
40 Gbit/s | |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 39 g |
原産国 | ルーマニア |
ドイツ | |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140187559 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ