Han-Fast Lock 10mm² w.Pin, Ag
部品番号: 09 08 000 7124
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Fast Lock 10mm² w.Pin, Ag
部品番号: 09 08 000 7124
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han-Fast® Lock |
コンタクトのタイプ | 基板コンタクト |
コンタクトの説明 | ピン付き |
梱包内容 | シングルコンタクト |
---|
導体断面積 | 10 mm² |
---|---|
定格電流 | ≤ 60 A |
接触抵抗 | ≤ 2 mΩ |
ストリップ 長さ | 7.5 mm |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (ロック) | 銅合金 |
表面 (ロック) | パッシベート |
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
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 2.26 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140014886 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ