Han F+B housing bulkhead mounting-agw
部品番号: 09 15 503 0901
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | アングル型 |
3つの固定ネジ用貫通穴 |
ロックタイプ | ねじロック |
---|---|
アプリケーション分野 | 食品・飲料業界用コネクタ |
詳細 | クリーニング: コネクタの外装部品の機械的損傷を防止するため、高圧ランセットをクリーニングする場合はクリーニング距離を30 cm以上にすることを推奨します。 |
ストレインリリーフ:A・機械装置の日常的な洗浄などによるストレスにF+Bコネクタが耐えられるようにするには、適合するストレインリリーフが必要です。DIN VDE 0100-520: 2013-06では、コネクタのストレス緩和がケーブルの外径別に規定されています。 |
前へ
次へ