Han F+B hood-gg-M25 black
部品番号: 19 15 503 1403
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han F+B hood-gg-M25 black
部品番号: 19 15 503 1403
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
バージョン | トップエントリー |
---|---|
ケーブルエントリー | 1x M25 |
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 食品・飲料業界用コネクタ |
詳細 | クリーニング: コネクタの外装部品の機械的損傷を防止するため、高圧ランセットをクリーニングする場合はクリーニング距離を30 cm以上にすることを推奨します。 |
ストレインリリーフ:A・機械装置の日常的な洗浄などによるストレスにF+Bコネクタが耐えられるようにするには、適合するストレインリリーフが必要です。DIN VDE 0100-520: 2013-06では、コネクタのストレス緩和がケーブルの外径別に規定されています。 |
締付けトルク | 5 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 ロック状態 |
IP6K9K、ISO 20653準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリプロピレン |
---|---|
表面粗度 | ≤ 0.8 µm |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (シール) | EPDM/TPE |
カラー(シール) | 青 |
材料の難燃性 UL94 | HB |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
EG1935/2004 | 適合 |
認証 | CE |
---|---|
Ecolab Topactive 200 | |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 54.8 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140162433 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ