Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5m
部品番号: 33 50 410 0306 075
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5m
部品番号: 33 50 410 0306 075
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | オス |
フード | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 7.5 m |
---|---|
芯数 | 17 |
芯線構造 | 0.5 mm² |
コンタクト数 | 17 |
PEコンタクト | はい |
定格電流 | 10 A |
---|---|
定格電圧 | 400 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
使用温度範囲 | -20 ... +80 °C 変動 |
-40 ... +80 °C 固定 | |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP69 |
最小曲げ半径 | 10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
5 x ケーブル径 (屈曲1回) |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | グレー |
仕様 | EN 50525-1 |
---|---|
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
EN 50363-10-2 | |
認証 | Ecolab Topactive 200 |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140238183 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
前へ
次へ