Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
部品番号: 33 50 410 0306 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
部品番号: 33 50 410 0306 050
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | オス |
フード | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 17 |
芯線構造 | 0.5 mm² |
コンタクト数 | 17 |
PEコンタクト | はい |
前へ
次へ