Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
部品番号: 09 15 505 2701
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
部品番号: 09 15 505 2701
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
電線保護板付き | はい |
コンタクト数 | 5 |
PEコンタクト | はい |
導体断面積 | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 600 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 25.6 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140186774 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ