Han F+B 4/4-F
部品番号: 09 15 508 3101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han F+B 4/4-F
部品番号: 09 15 508 3101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 8 |
シグナルコンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
詳細 | Han® F+Bコネクタシリーズは、全コンタクトを実装した場合には、最高電圧400V、汚染度3で使用できます。4 + PE Han E®パワーコンタクトだけを使用してコンタクト配置を調整した場合は、最高500V、同じ汚染度で使用可能です。 |
導体断面積 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
定格電流(信号) | 10 A |
定格電圧(信号) | 250 V |
定格サージ電圧(信号) | 4 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
定格電流(パワー) | 20 A |
定格電圧(パワー) | 400 V |
定格サージ電圧(パワー) | 6 kV |
汚染度(パワー) | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
他のHMC部品との嵌合回数 | ≥ 3,000 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 15.6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140023666 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ