Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
部品番号: 33 50 440 0339 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
部品番号: 33 50 440 0339 010
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | メス |
パネル取付けハウジング | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 17 |
芯線構造 | 0.5 mm² |
コンタクト数 | 17 |
PEコンタクト | はい |
定格電流 | 10 A |
---|---|
定格電圧 | 400 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
使用温度範囲 | -5 ... +70 °C 変動 |
-30 ... +80 °C 固定 | |
最小曲げ半径 | 4 x ケーブル径 (屈曲1回) |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
緑 黄 |
仕様 | EN 50525-2-31 |
---|---|
IEC 60227-3 | |
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
IEC 60332-1-2 難燃性 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140238244 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
前へ
次へ