Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M25 with cover
部品番号: 19 46 216 0293
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M25 with cover
部品番号: 19 46 216 0293
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® A |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | サーモプラスチックカバー付き |
サイズ | 16 A |
---|---|
バージョン | サイドエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 2 |
ケーブルエントリー | 2x M25 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
前へ
次へ