Han-Eco Outdoor 10A-HSM1-M20 w. cov./gl.
部品番号: 19 46 310 0252
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Eco Outdoor 10A-HSM1-M20 w. cov./gl.
部品番号: 19 46 310 0252
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® A |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | サーモプラスチックカバー付き |
ケーブルグランド付き |
サイズ | 10 A |
---|---|
バージョン | サイドエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 1 |
ケーブルエントリー | 1x M20 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
前へ
次へ