Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
部品番号: 19 41 001 2700
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
部品番号: 19 41 001 2700
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Eco® Modular |
モジュールのタイプ | コンタクトモジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 1 |
詳細 | ハーティングの圧着工具 09 99 000 0830 で フェルールを使用して最大25mm² のケーブルも使用可能 |
Han-Modular® ヒンジフレームには適合しません。 |
導体断面積 | 1.5 ... 16 mm² |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
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
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 25 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140130715 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ