Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL
部品番号: 19 41 006 3301
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL
部品番号: 19 41 006 3301
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® Modular |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
サイズ | 6 B |
---|---|
モジュールスロット | 3 |
ロックタイプ | ダブルロックレバー |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
再ロック回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
ガラス繊維入り強化 | |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | NBR |
カラー(シール) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 | |
UL / CSA | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 55 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140175679 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ