Han-Eco Mod.14E-SMC-MI-SCT
部品番号: 19 41 014 2601
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Eco Mod.14E-SMC-MI-SCT
部品番号: 19 41 014 2601
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Eco® |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | 10 B |
電線保護板付き | はい |
コンタクト数 | 14 |
PEコンタクト | はい |
導体断面積 | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
定格電圧、CSA準拠 | 600 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
締付けトルク | 0.5 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
正味重量 | 58 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140130975 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ