Han-Eco Cable gland M20
部品番号: 19 41 000 5111
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | 4 Nm 取付具 |
---|---|
3 Nm キャップナット | |
レンチ サイズ | 24 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
サイズ | M20 |
クランプ可能範囲 | 6 ... 13 mm |
前へ
次へ
部品番号: 19 41 000 5111
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | 4 Nm 取付具 |
---|---|
3 Nm キャップナット | |
レンチ サイズ | 24 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
サイズ | M20 |
クランプ可能範囲 | 6 ... 13 mm |