Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. DL-M40-glanded
部品番号: 19 43 324 0233
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. DL-M40-glanded
部品番号: 19 43 324 0233
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® B |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | ケーブルグランド付き |
サイズ | 24 B |
---|---|
バージョン | サイドエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M40 |
ロックタイプ | ダブルロックレバー |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
再ロック回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
クランプ可能範囲 | 16 ... 28 mm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
ガラス繊維入り強化 | |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | FPM |
カラー(シール) | RAL 7001 (シルバーグレー) |
材質 (ロック) | ポリアミド (PA) |
ガラス繊維入り強化 | |
カラー(ロック) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
材料の難燃性 UL94(ロックレバー) | V-0 |
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
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 364 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140180444 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ