Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG
部品番号: 09 33 000 6204
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG
部品番号: 09 33 000 6204
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han E® |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
コンタクトID | 溝 x 2 |
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 1.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 16 |
定格電流 | ≤ 16 A |
接触抵抗 | ≤ 1 mΩ |
ストリップ 長さ | 7.5 mm |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.8 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140049949 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ