Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
部品番号: 09 14 945 2003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
部品番号: 09 14 945 2003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® Domino RJ45 Cube |
モジュールのサイズ | Dominoモジュール |
モジュールの説明 | 大型タブ |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 4 |
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
ワイヤー外径 | ≤1.6 mm |
定格電流 | 1 A |
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
ポリカーボネート (PC) | |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140399976 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ