Han Domino M12 GND cube (F.2)
部品番号: 09 14 921 2102
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Domino M12 GND cube (F.2)
部品番号: 09 14 921 2102
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® Domino M12 Cube |
モジュールのサイズ | Dominoモジュール |
モジュールの説明 | 大型タブ |
ジェンダー | メス |
---|---|
コンタクト数 | 1 |
詳細 | ヒンジフレーム用の追加シールド接続付き |
インサートは別途ご注文ください |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 0.01 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140185289 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,207.00 |
前へ
次へ