Han Domino Dummy cube (MF.1)
部品番号: 09 14 900 1000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Domino Dummy cube (MF.1)
部品番号: 09 14 900 1000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® Domino Dummy Cube |
モジュールのサイズ | Dominoモジュール |
モジュールの説明 | 小さなタブ |
ジェンダー | オス |
---|---|
メス |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 500 |
他のHMC部品との嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 3 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140185319 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ