Han D-Sub module, Profibus T function
部品番号: 09 14 009 3151
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han D-Sub module, Profibus T function
部品番号: 09 14 009 3151
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® D-Sub モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 9 |
詳細 | T分岐のRS 485ベース・バスシステム用 |
導体断面積 | 0.08 ... 0.52 mm² |
---|---|
定格電流 | 5 A |
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 30 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
亜鉛ダイカスト | |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 34 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140020825 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ