Han D-F-contact for Han Q7/0 PC adapter
部品番号: 09 15 000 6290
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han D-F-contact for Han Q7/0 PC adapter
部品番号: 09 15 000 6290
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han D® |
コンタクトのタイプ | 基板コンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
定格電流 | ≤ 7.5 A |
---|---|
接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.82 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140022225 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ