Han Coding System Bushing
部品番号: 09 33 000 9809
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Coding System Bushing
部品番号: 09 33 000 9809
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | コーディング |
アクセサリーの説明 | ガイドピン/ブッシュ付き |
ネジ受け付インサートもしくはグリップフレーム用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
詳細 | ガイドピン、反対側 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 2.76 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181900 |
GTIN | 5713140162150 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27,440,203.00 |
前へ
次へ