Han Coax Female-C
部品番号: 09 15 001 3113
![Han Coax Female-C](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_001_3113_RGB01/09_15_001_3113_RGB01_L.jpg)
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
![Han Coax Female-C](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Coax Female-C](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_001_3113_RGB01/09_15_001_3113_RGB01_S.jpg)
Han Coax Female-C
部品番号: 09 15 001 3113
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® D Coax |
コンタクトの説明 | Han D® クリンプコンタクト用 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 1 |
追加コンタクト | + シールド |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
インピーダンス | 75 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 25 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140022522 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ