Han CRIMP TOOL WITH LOCATOR
部品番号: 09 99 000 0021
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han CRIMP TOOL WITH LOCATOR
部品番号: 09 99 000 0021
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | サービス用圧着工具 |
工具の説明 | Han D®:0.14~1.5mm²(0.14~0.37mm²は09 15 000 6104/6204および09 15 000 6124/6224コンタクトのみに適合) |
Han E®: 0.5 ... 2.5 mm² | |
Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm² | |
Type of drive | 手作業で加工可能 |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Scissors |
アプリケーション分野 | バラ状の切削オス/メスコンタクト用 |
梱包内容 | ロケーター含む |
Han-Yellock® は別途ご注文ください。 |
導体断面積 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 3.500 at least once a year |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 558.333 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82032000 |
GTIN | 5713140105423 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
前へ
次へ