Han CGM M50 17-28 mm - short
部品番号: 19 00 000 7086
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® CGM-M |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | 鉄道用 |
ショートバージョン |
締付けトルク | 16 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
サイズ | M50 |
クランプ可能範囲 | 17 ... 28 mm |
対角幅 | 55 mm |
前へ
次へ