Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
部品番号: 19 00 000 7122
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
この製品は新規のDesignInsには使用しないでください。
お近くの販売代理店にお問い合わせください。
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® CGM-M-Rail |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | 鉄道用 |
締付けトルク | ≤7 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 27 |
30 | |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | M25 |
クランプ可能範囲 | 11 ... 14.5 mm |
対角幅 | 32.9 mm |
前へ
次へ