Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
部品番号: 19 62 000 7124
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® CGM-M-Rail |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
鉄道用 |
締付けトルク | 15 Nm |
---|---|
レンチ サイズ | 36 |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
サイズ | M32 |
クランプ可能範囲 | 16 ... 25 mm |
対角幅 | 39.5 mm |
前へ
次へ