Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
部品番号: 19 00 000 5078
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® CGM-M |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
レンチ サイズ | 43 |
---|---|
40 | |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 | |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 19 ... 28 mm |
前へ
次へ