Han® CC Push-In module, female 1,5-6mm²
部品番号: 09 14 004 5101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han® CC Push-In module, female 1,5-6mm²
部品番号: 09 14 004 5101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® CC保護モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | Push-In |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 4 |
導体断面積 | 1.5 ... 6 mm² |
---|---|
定格電流 | 40 A |
定格電圧 | 830 V |
定格サージ電圧 | 8 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 61373 カテゴリ2 | |
IEC 60352-7 |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 28.7 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140425576 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ