Han C module, crimp female (two part)
部品番号: 09 14 003 3103
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han C module, crimp female (two part)
部品番号: 09 14 003 3103
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® C モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | 高引張応力用 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 3 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 1.5 ... 10 mm² |
---|---|
ワイヤー外径 | ≤7.5 mm |
定格電流 | 40 A |
定格電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
定格電流、UL準拠 | 40 A |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
ストリップ 長さ | 9.5 mm |
18 mm ワイヤー外径 > 4.8 mm | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
他のHMC部品との嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 10 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140020108 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ