Han Brid-RJ45 panel feed through
部品番号: 09 12 003 2774
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han Brid-RJ45 panel feed through
部品番号: 09 12 003 2774
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Brid® |
名称 | Han-Brid® RJ45 C |
仕様 | ハイブリッドネットワークコネクタ |
ジェンダー | メス |
---|---|
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + RJ45 |
詳細 | パネルフィードスルー |
ストレート型 |
定格電流 | 10 A |
---|---|
定格電圧 | 24 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
鉛 | |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 16 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140016798 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ