Han A 04 Pos. M Insert Screw
部品番号: 09 20 004 2611
![Han A 04 Pos. M Insert Screw](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_004_2611_RGB01/09_20_004_2611_RGB01_L.jpg)
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
![Han A 04 Pos. M Insert Screw](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han A 04 Pos. M Insert Screw](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_004_2611_RGB01/09_20_004_2611_RGB01_S.jpg)
Han A 04 Pos. M Insert Screw
部品番号: 09 20 004 2611
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han A® |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 4 |
PEコンタクト | はい |
導体断面積 | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧、導体-接地 | 230 V |
定格電圧、導体-導体 | 400 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
ストリップ 長さ | 2.5 ... 5.5 mm |
締付けトルク | 0.25 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 7 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140039070 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ