Han 8D-F QL (w/o contact 1)
部品番号: 09 36 008 2733
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 8D-F QL (w/o contact 1)
部品番号: 09 36 008 2733
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han D® |
仕様 | コンタクト1なし |
結線方式 | Han-Quick Lock®接続 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 8 |
詳細 | サーモプラスチックおよびメタルフード/ハウジング用 |
詳細 | IEC 60228 Class 5 に準拠のより線 |
導体断面積 | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧 | 50 V |
定格電圧 | 50 V AC |
120 V DC | |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
ストリップ 長さ | 10 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (シール) | NBR |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 175301-801 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140282261 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ