Han 8 Quintax-M-c
部品番号: 09 15 008 3013
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 8 Quintax-M-c
部品番号: 09 15 008 3013
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Quintax® 高密度 |
コンタクトの説明 | Han® D-Sub クリンプコンタクト用 |
ジェンダー | オス |
---|---|
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + シールド |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
定格電流 | 5 A |
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (シールド) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 26 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140022737 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ